Armoire,orion plus,murale,single polyester,550x600x300mm FL500B

EAN
3250610676004
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Profondeur interne
    300 mm
  • Hauteur produit installé
    550 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Largeur dans les unités de division
    23
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Verrouillage de la porte
    par clé
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    0
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de clés
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non