Porte, FK,opaque,coffret metallique, 2100x1000x400mm, plaque de montage latérale FK183

EAN
3250612511075
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation au sol
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Profondeur interne
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    1.5 mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -
Plus de documentation