Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 48 mod., vide à compléter,sans porte FD22GN

EAN
3250612548507
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    48
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    193 mm
  • Profondeur interne
    193 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    sans
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Plastique + metal
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de rails
    0
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Préservation de la fonction
    -