DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, anodise DAS803400ELN

EAN
4012740903073
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Montage frontal ecoline
Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
  • Hauteur d'installation
    3400 / 3700 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    98 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    5400 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non