Capteur bris de vitre, couleur brun, filaire D8919

EAN
3599435004723
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    32 x 32 x 10 mm
Mesures
  • Zone de détection
    Jusqu'à 2,50 m du point d'impact
  • Méthode de détection
    Piezzo-électrique
Equipement
  • Type de boucle de détection
    NF
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Logiciel
  • Application
    Pour toutes fenêtres et portes-fenêtres

Documents

Plus de documentation