Angle Int. p. BKIS 25, acier, noir BKIS251304E9011
EAN
4012740215039
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
suitablefordrywallthickness25 mm
Dimensions
-
Longueur250 mm
-
Largeur130 mm
Matières
-
Couleurnoir graphite
-
Couleurnoir
-
Couleur RALRAL 9011 - Noir graphite
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériaumétal
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP4 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP41 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BKIS251304E9011 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BKIS251304E9011 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation