Té p. BKIS 12,5, acier, noir BKIS121308D9011

EAN
4012740215114
Conditionnement
1 jeu

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensions
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur
    230 mm
Matières
  • Couleur
    noir graphite
  • Groupe de matériau
    métal
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui