Bloc différentiel 4P 63A 300mA type haute immunité BF463

EAN
3250611364634
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    63 A
Courant / température
  • Courant assigné à 40°C
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    9.2 cm
  • Hauteur produit installé
    7 cm
  • Largeur produit installé
    3.5 cm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.5 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    1000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    non applicable
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    16mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Altitude
    2000 m