Pile lithium - 3,6 volts, 4Ah BATLI26

EAN
3599435013527
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    3.6V
Capacité
  • Capacité
    4 Ah
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

Plus de documentation