Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 30mA type A ADM460G

EAN
3250611028673
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Type de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    rail DIN
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Visualisation du défaut différentiel
    oui
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
    2 kV
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    12.3 A
  • Courant assigné à -20°C
    12.1 A
  • Courant assigné à -15°C
    11.9 A
  • Courant assigné à -10°C
    11.7 A
  • Courant assigné à -5°C
    11.5 A
  • Courant assigné à 0°C
    11.3 A
  • Courant assigné à 5°C
    11.1 A
  • Courant assigné à 10°C
    10.9 A
  • Courant assigné à 15°C
    10.7 A
  • Courant assigné à 20°C
    10.5 A
  • Courant assigné à 25°C
    10.2 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9.8 A
  • Courant assigné à 40°C
    9.5 A
  • Courant assigné à 45°C
    9.2 A
  • Courant assigné à 50°C
    9 A
  • Courant assigné à 55°C
    8.7 A
  • Courant assigné à 60°C
    8.4 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.7
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.6
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    84 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.4 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2Nm
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Position des bornes
    alignées
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Câble
  • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
    1 m
  • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
    1.5 mm²
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    A
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -55…70 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C
  • Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
    22.7 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)
    71.1 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)
    51.2 °C
  • Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)
    93.5 °C
  • Température max. admissible aux bornes
    76.5 °C
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
    60 K
  • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
    65 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)
    11.2 K
  • Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
    53.5 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)
    31.1 K
  • Echauffement mesuré aux bornes à In
    36.5 K