Bloc d'alimentation sur prise 230V/8-12V pour récepteur melody et melody confort 53699

EAN
3542220536992
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    53610,53611,53620,53621
Tension
  • Tension d'entrée
    230 V
  • Tension de sortie
    9 V AC
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    70x44x76mm