Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette + récept + alim) 53623

EAN
3542220536237
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de touches
    1
Connectivité
  • Modulation AM / FM
    AM
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    0 mm
  • Hauteur produit installé
    1 m
  • Largeur produit installé
    0 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    433 MHz
Portée
  • Portée maxi
    200m en champ libre
Alimentation
  • Alimentation du récepteur
    230V
  • Alimentation de l'émetteur
    1 pile 3V
Equipement
  • Nombre de mélodies
    10
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Indice de protection IP de l'émetteur
    55
  • Indice de protection IP du récepteur
    20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C