Récepteur carillon 3 mélodies à piles 53610

EAN
3542220536107
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Connectivité
  • Modulation AM / FM
    AM
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    153x99x41mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    433 MHz
Equipement
  • Nombre de mélodies
    3
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C