Emetteur bouton poussoir à piles pour récepteur carillon 53600

EAN
3542220536008
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x49x23mm
Portée
  • Portée maxi
    200m en champ libre
Batterie
  • Autonomie batterie
    2 ans
  • Nbre- type de piles pour l'alimentation
    1 pile 3V
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe II
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C