The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • XVS120
    EAN
    3250610103531
    Conditionnement
    1 pièce

    Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise] XVS120

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]

    XVS120

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      273 mm
    • Largeur
      248 mm
    • Profondeur
      72 mm
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9011

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVS120
    PDF
    Rapport RoHS XVS120
    PDF

    Documents

    • Image XVS120 | Hager Afrique

      Image produit XVS120

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVS120 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVS120

      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Afrique

      Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group