The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • gallery
  • Spécial Goulotte Tertiaire
  • WXF436N
  • Appareillage Mural

Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night WXF436N

EAN
3250617192781
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night

WXF436N

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir intense
  • Code RAL
    9005
  • Finition
    Satiné
  • Matériau
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement
    Non traité
Identification
  • Elément de base avec plaque d'adaptateur
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par serrage, Clipsé
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    52 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
Textes
  • Éclairage
    Éclairable par LED d'état
  • Type de commutation
    2 -pôles Arrêt

Documents

  • Image WXF436N | Hager Afrique

    Image produit WXF436N

  • Licence de produit

    Image Licence for FRANCE | Hager Afrique

    Licence for FRANCE

    Licence de produit en-GB 2019-03-18

    PDF
    862,62 kB
    Image Licence pour la Belgique | Hager Afrique

    Licence pour la Belgique

    Licence de produit en-GB 2019-01-31

    PDF
    8,73 MB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat test CB_BE_8632 | Hager Afrique

    Certificat test CB_BE_8632

    Cerficat de produit en-GB 2019-01-31

    PDF
    3,68 MB
    Image Test_Report | Hager Afrique

    Test_Report

    Cerficat de produit en-GB 2024-03-19

    PDF
    828,79 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-02-05 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-02-05

    PDF
    78,95 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF433 - Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
    WXF433
    Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
  • 2
    WXF422E - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
    WXF422E
    Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
  • 3
    WXF423B - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
    WXF423B
    Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
  • 4
    WXF421T - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
    WXF421T
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
  • 5
    WXF423N - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    WXF423N
    Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group