The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Spécial Goulotte Tertiaire
    • WXF436B
    EAN
    3250617191869
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Spécial Goulotte Tertiaire

    Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure WXF436B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure

    WXF436B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par serrage, Clipsé
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      52 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    Textes
    • Éclairage
      Éclairable par LED d'état
    • Bouton poussoir
      No

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WXF436B
    PDF

    Documents

    • Image WXF436B | Hager Afrique

      Image produit WXF436B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF436B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF436B

      Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for FRANCE | Hager Afrique

      Licence for FRANCE

      Licence de produit en-GB 2019-03-18

      PDF
      862,62 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager Afrique

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-01-31

      PDF
      8,73 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat test CB_BE_8632 | Hager Afrique

      Certificat test CB_BE_8632

      Certificat de produit en-GB 2019-01-31

      PDF
      3,68 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-02-05 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-02-05

      PDF
      78,95 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF421N - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
      WXF421N
      Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    • 2
      WXF422V - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert
      WXF422V
      Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert
    • 3
      WXF422R - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
      WXF422R
      Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
    • 4
      WXF421T - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
      WXF421T
      Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
    • 5
      WXF423T - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
      WXF423T
      Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group