The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WXF431
    EAN
    3250617192743
    Conditionnement
    20 Pièces

    Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A WXF431

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

    WXF431

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    • Code RAL
      3020
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      44,90 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profondeur
      37 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      50 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Goulotte d'installation
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Oui
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signalisation
      Non
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Oui
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fonctions
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Avec éclairage fonctionnel
      Non
    Identification
    • Avec inscription
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Déclaration REACH WXF431
    PDF
    Rapport RoHS WXF431
    PDF

    Documents

    • Image WXF431 | Hager Afrique

      Image produit WXF431

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF431 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF431

      Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for FRANCE | Hager Afrique

      Licence for FRANCE

      Licence de produit en-GB 2019-03-18

      PDF
      864,27 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager Afrique

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-01-31

      PDF
      9,96 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat test CB_BE_8631 | Hager Afrique

      Certificat test CB_BE_8631

      Certificat de produit en-GB 2019-01-31

      PDF
      4,87 MB
      Image Déclaration de conformité CE | Hager Afrique

      Déclaration de conformité CE

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      462,93 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group