Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure WXE316B
EAN
3250618500240
Conditionnement
5 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 337 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXE316B
Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Plus de documentation