Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXF316
Thermostat fil pilote gallery
Produits compatibles
-
Références concernées 80 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL1013
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK03
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Plus de documentation