The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Enjoliveurs
    • WXD315B
    EAN
    3250617196765
    Conditionnement
    1 pièce
    • Enjoliveurs

    Enjoliveur thermostat gallery pure WXD315B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur thermostat gallery pure

    WXD315B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF315
    WXF315
    Thermostat electronique gallery
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 80 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP0934

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0904

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0834

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0804

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0902

      Plaque gallery plastique peint 1 poste taupe

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Plaque de finition gallery 4 modules anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1034

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm anthracite

      0,00 €  / *
    • WXP2002

      Plaque gallery 1 poste placage aluminium

      0,00 €  / *
    • WXP0802

      Plaque gallery 1 poste plastique peint peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0734

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm river

      0,00 €  / *
    • WXP0704

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm river

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Plaque gallery plastique peint 1 poste river

      0,00 €  / *
    • WXP0634

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Plaque galleryplastique peint 4 modules entraxe 71mm eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Plaque gallery plastique peint 1 poste eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0534

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0504

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0434

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm champagne

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Rotatif
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par encliquetage
    Equipement
    • Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse
      Oui
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK03
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Element de commande
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXD315B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WXD315B
    PDF

    Documents

    • Image WXD315B | Hager Afrique

      Image produit WXD315B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD315B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD315B

      Enjoliveur thermostat gallery pure

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-03-07

      PDF
      213,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD200D - Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules dune
      WXD200D
      Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules dune
    • 2
      WXD062N - Enjoliveur variateur rotatif Gallery night
      WXD062N
      Enjoliveur variateur rotatif Gallery night
    • 3
      WXD200T - Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules titane
      WXD200T
      Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules titane
    • 4
      WXD200N - Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules night
      WXD200N
      Enjoliveur prise telephone T gallery 2 modules night
    • 5
      WXD062T - Enjoliveur variateur rotatif Gallery titane
      WXD062T
      Enjoliveur variateur rotatif Gallery titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group