The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WXD205D
    EAN
    3250617190749
    Conditionnement
    1 pièce

    Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module dune WXD205D

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module dune

    WXD205D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF225
    WXF225
    Prise RJ45 gallery cat.6 UTP
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF224
    WXF224
    Prise RJ45 gallery cat.6 FTP
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF222
    WXF222
    Prise RJ45 Gallery cat.5E FTP
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF221
    WXF221
    Prise RJ45 gallery cat.5E UTP
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF228
    WXF228
    Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF226
    WXF226
    Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Jack modulaire
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      1013
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      22,50 mm
    • Profondeur
      8,40 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    Capacité
    • Nombre de modules
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB

    Documents

    • Image WXD205D | Hager Afrique

      Image produit WXD205D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD205D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD205D

      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module dune

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-08-05 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group