The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WXD112D
    EAN
    3250617190077
    Conditionnement
    1 pièce

    Enjoliveur chargeur USB gallery dune WXD112D

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Enjoliveur chargeur USB gallery dune

    WXD112D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF112
    WXF112
    Chargeur USB gallery
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      USB
    • Nombre de points de connexions
      0
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      1013
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      8 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par encliquetage
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK05

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB
    Hager déclaration REACH WXD112D
    PDF
    Hager Rapport RoHS WXD112D
    PDF

    Documents

    • Image WXD112D | Hager Afrique

      Image produit WXD112D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD112D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD112D

      Enjoliveur chargeur USB gallery dune

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Image Declaration of conformity | Hager Afrique

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group