The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Enjoliveurs
    • WXD101H
    EAN
    3250617121750
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Enjoliveurs
    • Antibactérien
    • Voir plus

    Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien WXD101H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien

    WXD101H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poussoir simple
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      20,25 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse
      Non
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH WXD101H
    PDF
    Rapport RoHS WXD101H
    PDF

    Documents

    • Image WXD101H | Hager Afrique

      Image produit WXD101H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD101H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD101H

      Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Afrique

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
      Image dc24-0011 | Hager Afrique

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF688H - Obturateur gallery 1 module Pure
      WXF688H
      Obturateur gallery 1 module Pure
    • 2
      WXD000H - Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
      WXD000H
      Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
    • 3
      WXF689H - Obturateur gallery 2 modules pure
      WXF689H
      Obturateur gallery 2 modules pure
    • 4
      WXD011H - Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure
      WXD011H
      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure
    • 5
      WXP9914 - Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien
      WXP9914
      Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group