The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Supports et boîtes saillies
    • WXA683B
    EAN
    3250617190473
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Supports et boîtes saillies

    Boite saillie triple gallery pure WXA683B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Boite saillie triple gallery pure

    WXA683B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Nombre d'unités
      3
    • Hauteur
      90,80 mm
    • Largeur
      236,80 mm
    • Profondeur
      45,30 mm
    Equipement
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    • Montage sur
      En saillie
    Accessoires
    • Avec couvercle de cadre
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Gammes compatibles
      gallery
    • Produit compatible avec
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Déclaration REACH WXA683B
    PDF

    Documents

    • Image WXA683B | Hager Afrique

      Image produit WXA683B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXA683B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXA683B

      Boite saillie triple gallery pure

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Afrique

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,45 kB
      Image dc24-0011 | Hager Afrique

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA462D - Support gallery 2 modules Kallysta plaque dune
      WXA462D
      Support gallery 2 modules Kallysta plaque dune
    • 2
      WXA450 - Support gallery 2 modules
      WXA450
      Support gallery 2 modules
    • 3
      WXA462C - Support gallery 2 modules Kallysta plaque night
      WXA462C
      Support gallery 2 modules Kallysta plaque night
    • 4
      WXA455 - Support gallery 5 modules entraxe 71mm
      WXA455
      Support gallery 5 modules entraxe 71mm
    • 5
      WXA686T - Boite saillie gallery 16 modules Titane
      WXA686T
      Boite saillie gallery 16 modules Titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group