Prise 2P+T Cubyko encastré Blanc IP55 WNE100B
EAN
3250617173001
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 19 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme française NF
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP55
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Plus de documentation