Cubyko va et vient LT en saillie blanc IP55 WNC001B
EAN
3250617176019
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 24 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec habillage complet
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage0
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK05
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
Type de commutationInversion
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation