The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC258B
    EAN
    13250617180839
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet WJC258B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet

    WJC258B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      RJ11
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    Dimensions
    • Hauteur
      46,50 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profondeur
      77 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-poussière
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK04

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Déclaration REACH WJC258B
    PDF
    Rapport RoHS WJC258B
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC258B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC258B

      Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      102,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC102B - Prise de courant 2P ateha complet
      WJC102B
      Prise de courant 2P ateha complet
    • 2
      WJC157B - Obturateur ateha complet
      WJC157B
      Obturateur ateha complet
    • 3
      WJC155B - Sortie de câble ateha complet
      WJC155B
      Sortie de câble ateha complet
    • 4
      WJC160B - Prise Schuko ateha complet
      WJC160B
      Prise Schuko ateha complet
    • 5
      WJC061B - ateha Variateur toute charge complet
      WJC061B
      ateha Variateur toute charge complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group