The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha complet - Pose en saillie
  • WJC257B
  • Appareillage Mural

Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha complet WJC257B

EAN
13250617180822
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha complet

WJC257B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Nombre de points de connexions
    3
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Dimensions
  • Hauteur
    39 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Blindé
    Non
  • Avec pare-poussière
    Non
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK04

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WJC257B
PDF
Hager Rapport RoHS WJC257B
PDF

Documents

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-07-06

    PDF
    102,18 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJC051B - Détecteur de mouvement 3 fils, complet
    WJC051B
    Détecteur de mouvement 3 fils, complet
  • 2
    WJC291B - Prise HP simple ateha complet
    WJC291B
    Prise HP simple ateha complet
  • 3
    WJC256B - Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha complet
    WJC256B
    Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha complet
  • 4
    WJC258B - Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet
    WJC258B
    Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha complet
  • 5
    WJC259B - Prise TV type F ateha complet
    WJC259B
    Prise TV type F ateha complet

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group