The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC228B
    EAN
    13250617180778
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet WJC228B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet

    WJC228B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      STP
    • Nombre de points de connexions
      1
    Dimensions
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    • Hauteur
      77 mm
    Equipement
    • Avec pare-poussière
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant, Mat
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protection (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJC228B
    PDF
    Rapport RoHS WJC228B
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC228B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC228B

      RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      103,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC160B - Prise Schuko ateha complet
      WJC160B
      Prise Schuko ateha complet
    • 2
      WJC010B - Permutateur ateha complet
      WJC010B
      Permutateur ateha complet
    • 3
      WJC000B - InterBP ateha complet
      WJC000B
      InterBP ateha complet
    • 4
      WJC012B - ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet
      WJC012B
      ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet
    • 5
      WJC157B - Obturateur ateha complet
      WJC157B
      Obturateur ateha complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group