RJ45 catégorie 6 STP ateha complet WJC226B
EAN
13250617180761
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseSTP
-
Nombre de points de connexions1
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur77 mm
Equipement
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant, Mat
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK04
-
Classe de protection (IP)IP20
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-06
PDF103,85 kB
Plus de documentation