Sortie de câble ateha complet WJC155B
EAN
13250617180693
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
Couleur du produitBlanc signalisation
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Dimensions
-
Hauteur94 mm
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK04
-
Classe de protection (IP)IP21D
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-10
PDF78,91 kB
Plus de documentation