ateha Variateur toute charge complet WJC061B
EAN
13250617180631
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur77 mm
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 35 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigideMini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple0.08 - 2.5 mm²
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
Type de raccordementAvec borne à vis
Documents
Plus de documentation