Interrupteur Automatique Essensya 3 fils Pure WE053
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection180 - 180
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Angle de détection horizontal90 - 180
Réglages
-
Temporisation minimal1800 s
-
Luminosité de déclenchement, réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
-
Temporisation au déclenchement0
-
Temporisation à l'enclenchement0
Éclairage
-
Puissance de lampe LED300 W
-
Sensibilité de la photocellule5 - 1000 lx
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne à vis
Fonctions
-
Fonction d'apprentissage pour la valeur de réponse luminositéOui
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Largeur70,50 mm
-
Profondeur de montage28,20 mm
-
Hauteur d'installation1,10 - 1,10 m
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9016
-
MatériauPlastique
-
FinitionBrillant
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Equipement
-
Charge CNon
-
Entrée de poste secondaireOui
Installation, montage
-
Montage surEncastré
-
Montage au plafond possibleNon
Courant électrique
-
Courant de commande1,30 - 1,30 mA
Distance de portée
-
Portée max. frontale12 m
-
Largeur de portée max.8 m
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WE053
Interrupteur Automatique Essensya 3 fils Pure
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi fr-FR, fr-BE, fr-CH 2023-10-12
PDF1,81 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2020-12-07
PDF154,41 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF317,47 kB
Plus de documentation