The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • <br/>golf
    • VZ694N
    EAN
    3250616655621
    Conditionnement
    1 pièce

    • golf

    plaque d'entrée pour bac d'encastrement 18/22M VZ694N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    plaque d'entrée pour bac d'encastrement 18/22M

    VZ694N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      380 mm
    • Profondeur
      72 mm
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Traitement
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VZ694N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ694N
    PDF

    Documents

    • Image VZ694N | Hager Afrique

      Image produit VZ694N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ694N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ694N

      plaque d'entrée pour bac d'encastrement 18/22M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VF112PJ - Coffret encastré 12 M porte opaque
      VF112PJ
      Coffret encastré 12 M porte opaque
    • 2
      VS118PJ - Coffret saillie 18 M porte opaque
      VS118PJ
      Coffret saillie 18 M porte opaque
    • 3
      VF108TJ - Coffret encastré 8 M porte transp.
      VF108TJ
      Coffret encastré 8 M porte transp.
    • 4
      VF108PJ - Coffret encastré 8 M porte opaque
      VF108PJ
      Coffret encastré 8 M porte opaque
    • 5
      VS412PJ - Coffret saillie 48 M porte opaque
      VS412PJ
      Coffret saillie 48 M porte opaque

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group