The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • <br/>golf
  • VZ663N
  • Systèmes de distribution

plastron avec 4 vis VS112 VZ663N

EAN
3250616655355
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

plastron avec 4 vis VS112

VZ663N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • VS112PF

    Coffret saillie 12 M porte opaque

    0,00 €  / *
  • VS112TJ

    Coffret saillie 12 M porte transp.

    0,00 €  / *
  • VS112PJ

    Coffret saillie 12 M porte opaque

    0,00 €  / *
  • VS112TF

    Coffret saillie 12 M porte transp.

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    251,50 mm
  • Largeur
    281,50 mm
  • Profondeur
    83 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rangées
    1
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Transparent
    Non
  • Matériau
    Plastique
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40
Capacité
  • Nombre de modules
    12

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VZ663N
PDF
Hager Rapport RoHS VZ663N
PDF

Documents

  • Image VZ663N | Hager Afrique

    Image produit VZ663N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

    PDF
    165,29 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VZ707N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
    VZ707N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
  • 2
    VZ706N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
    VZ706N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
  • 3
    VZ705N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
    VZ705N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
  • 4
    VZ788N - étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
    VZ788N
    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
  • 5
    VZ787N - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)
    VZ787N
    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group