The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • VZ113N
    EAN
    3250616666504
    Conditionnement
    1 pièce

    Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU36ND VZ113N

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU36ND

    VZ113N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compatibilité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Montage mural creux
    Dimensions
    • Hauteur
      632 mm
    • Largeur
      350 mm
    Equipement
    • Nombre de rangées
      3
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Plastique
    Accessoires
    • Type d'accessoires de montage
      Cadre de montage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Déclaration REACH VZ113N
    PDF
    Rapport RoHS VZ113N
    PDF

    Documents

    • Image VZ113N | Hager Afrique

      Image produit VZ113N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ113N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ113N

      Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU36ND

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group