The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • VP54G

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm VP54G

EAN
3250616560079
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm

VP54G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants Plaque et plastrons 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Composants Plaque et plastrons
  • Module de distribution pour appareils montés en série
  • FL712E

    Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm

    0,00 €  / *
  • FL362A

    Système de kit MCB, Orion.Plus, H150 W400 mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rangées
    3
  • Avec fermeture
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    54
Dimensions
  • Hauteur
    500 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    210 mm
  • Profondeur de montage
    210 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matériau
    Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Résistance aux chocs IK
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Type de verrouillage
    Serrure à triangle male 7 mm
  • Test au fil incandescent
    850 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VP54G
PDF
Hager Rapport RoHS VP54G
PDF

Documents

  • Image VP54G | Hager Afrique

    Image produit VP54G

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Afrique

    Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

    Déclaration de conformité International 2022-12-15

    PDF
    707,52 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group