The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • VP20M
    EAN
    3250616560017
    Conditionnement
    1 pièce

    Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, IP65, 2x10M, 350x250x160 mm VP20M

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, IP65, 2x10M, 350x250x160 mm

    VP20M

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour bloc de jonction
    • système de verrouillage
    • VZ710

      Support bornier Sanvis VB, FD

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Oui
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      20
    Dimensions
    • Hauteur
      350 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      160 mm
    • Profondeur de montage
      160 mm
    • Largeur en modules
      10
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm
    • Test au fil incandescent
      850 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH VP20M
    PDF
    Hager Rapport RoHS VP20M
    PDF

    Documents

    • Image VP20M | Hager Afrique

      Image produit VP20M

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VP20M | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VP20M

      Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, IP65, 2x10M, 350x250x160 mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2013-04-30 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2013-04-30

      PDF
      1,71 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

      Déclaration de conformité International 2022-12-15

      PDF
      707,52 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group