The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
  • Coffrets à encastrer FW
  • UW51U
  • Systèmes de distribution

Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW 5rangées,750x250mm,QC UW51U

EAN
3250616330078
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW 5rangées,750x250mm,QC

UW51U

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Vis à tôle
  • UZ100

    Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers

    0,00 €  / *

Références concernées

  • FWU51D

    Coffret FW encastré 60 modules, vide, IP30, classeII, niche 807x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU52D

    Coffret FW encastré 120 modules, vide, IP30, classeII, niche 807x565x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU53D

    Coffret FW encastré 180 modules, vide, IP30, classeII, niche 807x815x115mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    750 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    84 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rangées
    5
  • Nombre de rails
    5
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    60
Matière
  • Code RAL
    9010
Eléments fournis
  • Avec couvercle
    Oui
Textes
  • Borne
    Avec bornes N-PE

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager déclaration REACH UW51U
PDF
Hager Rapport RoHS UW51U
PDF

Documents

  • Image UW51U | Hager Afrique

    Image produit UW51U

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ106N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
  • 2
    FZ104N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
  • 3
    FZ102N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
  • 4
    FZ791N - Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
    FZ791N
    Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
  • 5
    FZ276 - Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée
    FZ276
    Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group