The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets en saillie FW
    • UW31V
    EAN
    3250616330009
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets en saillie FW

    Travée modulaire univers,avec rails DIN,pour coffret FWB 3-rangées,450x250mm,QC UW31V

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée modulaire univers,avec rails DIN,pour coffret FWB 3-rangées,450x250mm,QC

    UW31V

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 9 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Vis à tôle
    • UZ100

      Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWB34GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 500x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB31GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 500x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB34S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB32GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 500x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB32M2

      Coffret FWB univers, IP44, classeII, 3x26 modules, 500x550x161mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB32S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB33GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 500x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB31S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      87 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rangées
      3
    • Nombre de rails
      3
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      36
    Matière
    • Code RAL
      9010
    Eléments fournis
    • Avec couvercle
      Oui
    Textes
    • Borne
      Avec bornes N-PE

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager déclaration REACH UW31V
    PDF
    Hager Rapport RoHS UW31V
    PDF

    Documents

    • Image UW31V | Hager Afrique

      Image produit UW31V

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UW31V | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UW31V

      Travée modulaire univers,avec rails DIN,pour coffret FWB 3-rangées,450x250mm,QC

      PDF
    • Guide

      Image Guide en-GB 2026-05-13 | Hager Afrique

      Guide en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ41M6 - Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage
      UZ41M6
      Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage
    • 2
      FZ710 - Porte-document,univers, acier, armoires FA/FT/FG
      FZ710
      Porte-document, univers, acier, armoires FA/FT/FG
    • 3
      UZ21M6 - Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée,avec vis de montage
      UZ21M6
      Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée, avec vis de montage
    • 4
      UZ31M6 - Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage
      UZ31M6
      Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage
    • 5
      UZ62M5 - Plaque de montage,univers,pour télécommunication,2-section,pour coffret 950mm
      UZ62M5
      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 950mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group