The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
  • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
  • UC978S
  • Systèmes de distribution

Connecteur de sortie,quadro system,L750mm UC978S

EAN
3250616130999
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Connecteur de sortie,quadro system,L750mm

UC978S

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    750 mm
  • Profondeur
    95 mm
  • Longueur
    500 mm
Matière
  • Matériau
    Cuivre

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC978S
PDF
Hager Rapport RoHS UC978S
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    KS72C
    Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
  • 2
    UC967E - Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
    UC967E
    Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
  • 3
    UC966E - Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
    UC966E
    Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
  • 4
    UM30A1 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
    UM30A1
    Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
  • 5
    UM30A4 - Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
    UM30A4
    Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group