The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
    • UC964
    EAN
    3250616139640
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5

    Platine perforée 600x500 UC964

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Platine perforée 600x500

    UC964

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profondeur
      125 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC964
    PDF
    Rapport RoHS UC964
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC964 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC964

      Platine perforée 600x500

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC990 - Ecrou cage M6, 25 pces
      UC990
      Ecrou cage M6, 25 pces
    • 2
      UC246 - Plastron plein h 600 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC246
      Plastron plein h 600 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 3
      UC240 - Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC240
      Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 4
      UC233EM - 3x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
      UC233EM
      3x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
    • 5
      UC234EM - 2x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
      UC234EM
      2x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group