The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
    • UC952
    EAN
    3250616139527
    Conditionnement
    2 Pièces
    • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5

    Rail DIN,quadro system,règlable,pour coffret métallique,750mm UC952

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Rail DIN,quadro system,règlable,pour coffret métallique,750mm

    UC952

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      185 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profondeur
      775 mm
    • Longueur
      60 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé à chaud
    Equipement
    • Type de rail DIN
      Symétrique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Hager déclaration REACH UC952
    PDF
    Hager Rapport RoHS UC952
    PDF

    Documents

    • Image UC952 | Hager Afrique

      Image produit UC952

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC952 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC952

      Rail DIN,quadro system,règlable,pour coffret métallique,750mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      A099B - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
      A099B
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
    • 2
      UC828 - Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
      UC828
      Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
    • 3
      UC966E - Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
      UC966E
      Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
    • 4
      A09900 - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
      A09900
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
    • 5
      UC826 - Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
      UC826
      Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group