The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
    • UC500
    EAN
    3250610133217
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5

    Traverse support barres universel Quadro4 - Quadro5 jeux de barres 500 mm UC500

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Traverse support barres universel Quadro4 - Quadro5 jeux de barres 500 mm

    UC500

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      500 mm
    • Largeur
      500 mm
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Matériau
      Métal

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC500
    PDF
    Rapport RoHS UC500
    PDF

    Documents

    • Image UC500 | Hager Afrique

      Image produit UC500

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC500 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC500

      Traverse support barres universel Quadro4 - Quadro5 jeux de barres 500 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM92WE - Barre Cu gaine souple 24X8 678A longueur 2000
      UM92WE
      Barre Cu gaine souple 24X8 678A longueur 2000
    • 2
      A099C - Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
      A099C
      Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
    • 3
      A099E - Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
      A099E
      Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
    • 4
      UM92VE - Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
      UM92VE
      Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
    • 5
      UC922E - Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
      UC922E
      Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group