The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo
    • UC1560MDN
    EAN
    13250610013615
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo

    Kit 10M pour appareils modulaires DIN quadro evo 150x600 UC1560MDN

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit 10M pour appareils modulaires DIN quadro evo 150x600

    UC1560MDN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      102 mm
    • Longueur
      600 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé
    Capacité
    • Nombre de modules
      24
    Installation, montage
    • Rail DIN perforé
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC1560MDN
    PDF
    Rapport RoHS UC1560MDN
    PDF

    Documents

    • Image UC1560MDN | Hager Afrique

      Image produit UC1560MDN

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC1560MDN | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC1560MDN

      Kit 10M pour appareils modulaires DIN quadro evo 150x600

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-09-16 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2025-09-16

      PDF
      6,19 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC262PWN - Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
      UC262PWN
      Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
    • 2
      FN736E - Plaque de montage,quadro,W700 H1900 mm
      FN736E
      Plaque de montage, quadro, W700 H1900 mm
    • 3
      FN726E - Plaque de montage,quadro,W400 H1900 mm
      FN726E
      Plaque de montage, quadro, W400 H1900 mm
    • 4
      UC232 - Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC232
      Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 5
      UC231 - Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC231
      Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group