The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Actionneurs
    • Actionneurs ON/OFF
    • TYA606E
    EAN
    3250616059917
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Actionneurs ON/OFF
    • Actionneurs Eclairage
    • Voir plus

    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant TYA606E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant

    TYA606E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connectivité
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Oui
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS
    Dimensions
    • Largeur en modules
      6
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Architecture
    • Système bus
      KNX
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equipement
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidirectionnelle
      Non
    Courant électrique
    • Courant de commutation max.
      16 A
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant absorbé par bus (repos)
      5 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puissance
    • Ampoules à incandescence 230 V
      2300 - 2300 W
    • Puissance de sortie
      2300 W
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      2300 W
    • P max. avec lampes à incandescence
      2300 - 2300 W
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'alimentation du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    Textes
    • Fonction
      Avec compteur d'heures de fonctionnement
    • Type de raccordement
      Avec borne enfichable
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Informations de base, Mesure électrique, État marche/arrêt, Scènes, Configuration de protection contre les éblouissements, Couvre-fenêtre
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données journalier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Génération de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TYA606E
    PDF
    Rapport RoHS TYA606E
    PDF

    Documents

    • Image TYA606E | Hager Afrique

      Image produit TYA606E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYA606E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TYA606E

      Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-04

      PDF
      137,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYAS608D - Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
      TYAS608D
      Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    • 2
      TYAS610D - Mod. 10 sorties 16A/230V~ charge capacitive
      TYAS610D
      Mod. 10 sorties 16A/230V~ charge capacitive
    • 3
      TYAS606D - Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
      TYAS606D
      Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
    • 4
      TX211A - Pilote de sortie pour l'éclairage variable 3 sorties 1/10 V
      TX211A
      Pilote de sortie pour l'éclairage variable 3 sorties 1/10 V
    • 5
      TYBS601B - Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
      TYBS601B
      Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group