The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Actionneurs
    • Actionneurs ON/OFF
    • TRE221
    EAN
    3250615989321
    Conditionnement
    1 pièce
    • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
    • Actionneurs ON/OFF
    • Actionneurs volets/stores
    • Voir plus

    Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL TRE221

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

    TRE221

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Connectivité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Equipement
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    • Courant de commutation max.
      10 A
    Tension
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 55 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      0
    Textes
    • Fonction
      Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Type de raccordement
      Avec bornes surélevées à vis
    Puissance
    • Puissance de commutation maximale
      2300 W
    • Puissance d'emploi à 230 V en AC1
      2000 W

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRE221
    PDF
    Rapport RoHS TRE221
    PDF

    Documents

    • Image TRE221 | Hager Afrique

      Image produit TRE221

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TRE221 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TRE221

      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRE202 - Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
      TRE202
      Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
    • 2
      TRM691AU - Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
      TRM691AU
      Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
    • 3
      TRM690AU - Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
      TRM690AU
      Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
    • 4
      TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
      TRE201
      Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    • 5
      TRM693AU - Sortie radio 3A 230V + 2 entrées à encastrer
      TRM693AU
      Sortie radio 3A 230V + 2 entrées à encastrer

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group