The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Station météo KNX
    • TG353
    EAN
    3250615873538
    Conditionnement
    1 pièce
    • Station météo KNX

    Grand support pour station Météorologique TG053 TG353

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Grand support pour station Météorologique TG053

    TG353

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connectivité
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Oui
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP44
    Matière
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Couleur
      Blanc
    • Matériau
      Aluminium
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -30 - 50 °C
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Textes
    • Mode d'installation
      Pour montage mural et sur mât
    • Type de raccordement
      Avec bornes à ressort pour alimentation en tension

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TG353
    PDF
    Rapport RoHS TG353
    PDF

    Documents

    • Image TG353 | Hager Afrique

      Image produit TG353

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TG353 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TG353

      Grand support pour station Météorologique TG053

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      TG053A - Station météorologique GPS KNX
      TG053A
      Station météorologique GPS KNX
    • 2
      TG354 - Petit support pour station Météorologique TG053
      TG354
      Petit support pour station Météorologique TG053
    • 3
      TXE531 - Station météo KNX avec fonction simulation
      TXE531
      Station météo KNX avec fonction simulation
    • 4
      TG353 - Grand support pour station Météorologique TG053
      TG353
      Grand support pour station Météorologique TG053

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group