The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Produits de mesure d'énergie
    • TE332
    EAN
    3250615853318
    Conditionnement
    1 pièce
    • Produits de mesure d'énergie

    Indicateur de consommations KNX avec 3 tores TE332

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

    TE332

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Architecture
    • Système bus
      KNX
    Connectivité
    • Avec système bus Powernet
      Non
    Courant électrique
    • Consommation de courant bus (transfert de données)
      15 mA
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Textes
    • Borne
      Avec borne de raccordement pour sonde de température extérieure, Avec borne de raccordement pour entrée télécommunications (pour la France uniquement), Avec borne de raccordement pour entrée tarifaire (heures creuses / heures pleines), Avec borne de raccordement secteur, Avec 2 bornes de raccordement des phases de référence pour canal de comptage 2 et 3, 3x bornes de raccordement pour transformateur de courant

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TE332
    PDF
    Rapport RoHS TE332
    PDF

    Documents

    • Image TE332 | Hager Afrique

      Image produit TE332

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TE332 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TE332

      Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      TXF121 - Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
    • 2
      TXE773 - Passerelle impulsions KNX 3 entrées
      TXE773
      Passerelle impulsions KNX 3 entrées
    • 3
      TXE771 - Passerelle impulsions KNX 1 entrée
      TXE771
      Passerelle impulsions KNX 1 entrée
    • 4
      TE332 - Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
      TE332
      Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group